我发现 DLPDLCR230NPEVM 在显示特定图像时关闭。
此问题是否有任何已知原因和解决方案?
环境
DLPDLCR230NPEVM + Raspberry PI ZERO 2W
通过示例 Python 代码投影屏幕,
python3 dlpdlcr230np_python_support_code/dlpdldcr230npevm_python_support_software_1.0/init_parallel_mode.py
使用 Raspberry PI 的默认图像查看器、打开特定图像时始终突然关闭。
以下示例为512 x 384、但分辨率似乎无关。
我尝试了许多图像、在投影高频二进制(黑色/白色)图形时似乎会出现这个问题。
示例
格雷码3 (可投影)
灰色代码6 (投影时断电)