主题中讨论的其他器件: DLPA2005、 DLPC3478
尊敬的 TI 成员
我使用 DLP3010EVM-LC、有2个问题。
Q1) 内部图形模式异常运行、具体取决于 TI 固件。
a) FWSel_DLPC3478_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v8p0p0.img:OK
b) DLP3010EVM-LC_9.0.1.img:它好像是一次运行。
Q2)当我使用 DLP3010EVM-LC-9.0.1 img 生成新的闪存映像时是否没有问题?
e2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC.pdfe2e.ti.com/.../FWSel_5F00_DLPC3478_5F00_DLPA2005_5F00_pm1_5F00_i2c0x36_5F00_v8p0p0.mp4 e2e.ti.com/.../DLP3010EVM_2D00_LC_5F00_9.0.1.mp4
谢谢
此致