主题中讨论的其他器件:DLP660TE、 DLPC4420、DLPC4420AEVM
你(们)好。
我们公司正在使用 DLPC4422和 DLP660TE 生产新产品。
我参考 DLPLCRDC4422VM 电路板设计了 th 电路板。
我在生产了板后,继续进行如下的程序。
1. 安装 DLPC442xJTAG-1.0-windows-installer.exe
1.1检测链- UM232H 修订版1.0
1.2文件选择
-> 板级配置文件: BoardFile.brd
-> Flash Image to Write : bootloader_DLPC4422_dual.bin
1.3程序正常和验证正常
2.安装 DLPC4422-GUI-v1.0-Setup.exe
2.1 DLPC4422 GUI 程序执行。
2.2文件选择
-> Flash Image File : DLP660TE_chipset_fpga.rpc
->闪存类型:串行闪存
2.2 USB 复位正常
3、程序下载
3.1开始下载
->当我运行"开始下载"时,会显示以下消息。
4.开机
4.1上电时、我确认正在从 Flash 存储器中读取数据。
4.1电源状态
->所有电源均正常(1.8V、2.5V、3.3V、1.1V 等)
4.2时钟状态
->主时钟; 20Mhz OK
->从机时钟:20Mhz OK
-> OCLKA : 787Khz
-> PWRGOOD:高
-> POSENSE:高
-> MTR_ARSTZ:低???
5.问题
5.1上述过程是否有问题?
5.2在什么情况下会显示以下消息?
->"错误:无法进入设备编程模式"
5.3我们是否还需要检查其他信号?
请帮 我...
谢谢、此致。
郭山