主题中讨论的其他器件:DLPLCR50XEVM、、 DLP500YX
TI E2E 支持、
我的团队合作伙伴和我正在使用您的一对 DLP 产品 DLPLCR65EVM 数字微镜器件和随后的 DLPLCR900EVM 微控制器来实施我们的 Capstone 项目。 这些产品是在2023年的最后一个学期在我们的顶石课程的第一部分订购的,并在最近一个学期(1924年)开放,但尚未测试,因为我们的项目的这一阶段尚未达到。 我们需要构建定制的3-D 模型以正确固定和固定 DMD 以确保正确使用、这导致我们延迟了几周。 然而、一旦模型完成并测试了 DMD 的功能、我的合作伙伴和我发现、与我主管的旧模型相比、DMD 的镜片角表现不寻常、后者的个人工作一直是我们项目的基础。 我的监控器旧型号的产品编号是:DLPLCR50XEVM 和 DLPLCR900DEVM。 我的合作伙伴和我为我们的项目订购的较新模型应该将镜片"打开"和"关闭"角度调整到12度偏移、 这将导致图像直接指向(与屏幕垂直) DMD、从而在"打开"或"关闭"方向上总共反射24度。 在我们的项目中,我们的 DMD 被放置在三维模型中,屏幕沿 x 轴水平方向。 我们预计24度偏移也是水平的、因为我们的主管的旧模型也是如此。 我们发现,我们的新模式并非如此; 除了我们的模型的"开"和"关"位置比24度偏移更紧外,"开"镜片还在10 - 15度左右向上反射图像,并在10 - 15度进行相反的向下反射。 这并不是预期的、我已经将项目设置的照片作为问题描述的可视辅助工具。
我们的项目设置使用一个由高功率闪光灯反射光的图像;该图像通过双凸透镜直接馈送到 DMD、具体视透镜的焦距而定。 然后、镜片通过第二个凸透镜反射到由 Arduino UNO 板运行的光阻传感器上。 我们已将两个透镜放置在相同高度以实现水平反射,但我们的第二个透镜无法完全达到适应这种意外行为所需的高度, 透镜不能向下倾斜以接收10 - 15度的向上倾斜反射。
现在、我的合作伙伴和我无法100%确定这是否符合预期、但如果这是有缺陷的产品、我的合作伙伴和我能否获得更换? 这些设备是我们项目预算中最昂贵的设备、没有它们我们就无法完成项目。
下面是一些供视觉参考的照片。
最后、这是财务部门员工通过我们的主管发出的采购订单
科尔·阿尔德里奇