主题中讨论的其他器件: DLP2000、 DLPA1000、DLPC2607



尊敬的德州仪器(TI)
很抱歉我的日语。
我想拆卸 DLPDLCR2000EVM、仅使用 DMD 芯片组件。
但由于电子电路设计不是很专业、所以我想用 DMD 芯片、先是用 DLPDLCR2000EVM 的底座、再去掉 LED 光源。
但是、如下图所示、我使用 DLP2000时、这些光在任何情况下都返回相同的反射:当屏幕上显示某处、整个屏幕为黑色、以及电源处于关闭状态时。
我假定当电源关闭时、镜片位于0°处;当电源打开且显示黑色时、镜片关闭;当电源打开且显示除黑色之外的内容时、镜片开启。
然而,我们认为存在某种缺陷,因为镜子在所有状态下都能反射相同的光。
我不知道这是 DMD 芯片的底座、DMD 芯片本身、还是入射光的问题。
我想解决该问题并使其正常工作。
提前感谢您的帮助。