工具与软件:
我们目前有固件下载问题。
有两种类型的 DMD 样本 IC。 一个是 DLP5530HAFYKQ1、另一个是 DLP5530SAFYSQ1。
我在韩国收到了来自 TI FAE 的 DLP Composer 和项目文件(victor.park@ti.com)
他建议安装修订版1.12 Release、但该文件下载被阻止。
我下载了1.14版本并安装了该软件。
然后、我在下表中下载了标记为黄色的 EVM 项目。
使用该工程文件、就可以进行固件构建。 但根据 DMD、引导是正常或异常的。
如果使用 DLP5530HAFYKQ1、则在固件下载到闪存后可以正常引导。
但是、在使用 DLP5530SAFYSQ1的情况下、将固件下载到闪存后、引导未完成
以下捕获是捕获的引导失败情况。
您能告诉我 DLP5530SAFYSQ1的哪些点是错误的吗?
DLP5530HAFYKQ1的竞争力不够、 由于支持功能安全、我们最终必须使用 DLP5530SAFYSQ1。
我必须尽快推出新电路板。 请告诉我一些解决该问题的指南。