工具与软件:
各位同事、您好!
我们正在为我们的客户设计包含 LIN transciver TLIN1021-Q1的 ECU。 EMC 和电气性能 要求标准要求 在完成每个测试项目后、测试样片执行 ISO-17987-7第5.2.5.3章测试。 E、g、RE/CE/BCI/RI/ESD。
执行5.2.5.3测试时、我们发现测试结果(~120mV)不符合标准要求(≤20mV)。 以下是实际测试设置和测试结果。 请帮助检查我们的测试设置是否正确、并告诉正确的设置。
除了 下面中显示的实际测试设置之外、我们还尝试方法2:将 EN 引脚更改为接 地、方法3:将 EN 和 Wake 引脚更改为接地、而结果也≥100mV、但仍与 ISO 要求保持较大的距离。
谢谢。
图1:ISO-17987-7第5.2.5.3章 要求

图2: TI 官方测试报告的测试结果


图3:第3个 EMC 组织的实际测试设置

图4:第3 EMC 组织 实际 测试 结果(粉色波形)