Other Parts Discussed in Thread: MAX232E
器件型号: TRS232E
主题中讨论的其他器件: MAX232E
我们正在考虑将 MAX232ECDWR 替换为 TRS232EIDWR、因为 MAX232ECDWR 已达到使用寿命 (EOL)。
在我们的当前设计中、根据 MAX232E 数据表中的以下说明、我们将 10-µF 电容器用于 C1 至 C4 和 VCC 旁路电容器 (Cbypass):
-
“MAX232E 需要 1µF 电容器、但可以使用高达 10µF 的电容器而不会造成任何损害。“
-
“使用至少 1µF 将 VCC 旁路至接地。“
在 TRS232EIDWR 数据表中、推荐的应用电路显示了电容器、但我们无法找到有关允许的电容值范围或最大建议电容的任何信息。
我们能否在不改变周围元件值的情况下将 MAX232ECDWR 替换为 TRS232EIDWR、特别是将 C1 到 C4 和 Cbypass 保持在 10µF 上?
如果不建议使用 10-µF 电容器、您能否告知 TRS232EIDWR 的建议电容器值和任何设计注意事项?
感谢您的支持。