器件型号: TUSB321
尊敬的 TI 团队:
我将 TUSB321RWBR 用作 CC 控制器。 电路图如下所示。 当我连接外部集线器时、我会发现 DIR 引脚输出高电平、这不是预期的低电平。 然后、移除集线器、通过 5.1k 电阻器将电路板上的 USBC_CC1 信号接地(模拟连接到器件的 Type-C 接口)。 此时、DIR 引脚仍输出高电平。 接下来、我仅通过 22k 电阻将 USBC_CC1 连接到 5V、还将 USBC2_VBUS 短接至 5V(模拟连接到主机的 Type-C 接口)。 DIR 引脚仍输出高电平。 我是否可以询问 TUSB321RWBR 异常运行的原因?