工具/软件:Linux
你好,团队成员。
我的客户配置为使用TUSB3410连接SoC USB和UART BLE。
目前,Linux内核中显示以下消息:
'TI_USB_3410_5052_1 ttyUSB05052 ttyUSB0:TI_OPEN -无法清除输出缓冲区,-104 (USB通信错误)'
该消息的含义是USB通信错误。
我怀疑TUSB3410将进入睡眠模式。 (如果只发生一次,则将执行正常操作。)
1.在这种情况下,请检查消息是否出现。
2. 他问是否有办法阻止它进入暂停状态。 (唤醒,RI / CP引脚...等)
请参阅下面的详细日志。
=========================================================================== <输出日志=========================================================================================
#./test_ttyUSB0
[AT+VER]写入= 8,读取= 31
Data= 1002.07万,70:B7:96:cf:52:6E,-69
[AT+info] written = 9,read = 1
Data=
#./test_ttyUSB0
[AT+VER]写入= 8,读取= 18
数据= ▒:96:cf:52:6E,-75
[AT+info] written = 9,read = 1
Data=
#./test_ttyUSB0
[AT+VER]写入= 8,读取= 36
Data= 22d4537313030,00:1B:C3:07:27:BA,-60
[AT+info] written = 9,read = 1
Data=
#./test_ttyUSB0
[AT+VER]写入= 8,读取= 41
Data= b2f45f5425a6af1904,2D:72:C7:81:32:FC,-78</s>1904
[AT+info] written = 9,read = 1
Data=
#./test_ttyUSB0
[AT+VER]写入= 8,读取= 3
Data= 正常
[AT+info] written = 9,read = 47
Data= 74:F0:7D:C9:FB:DA,bot,client[观察者],ADV[开]
#./test_ttyUSB0
TI_USB_3410_5052_1 ttyUSB05052 ttyUSB0:TI_OPEN -无法清除输出缓冲区,-104
打开错误!!!
#[WN5 Event] wn5_EVENT_NOTIFY_to_app:cmd (0x0.0003万),sub(0x0万000000)</s>0万
[event] usb device disconnect devnum=3,idVendor=0451,idProduct=3410
USB 1-1:USB断开连接,设备编号3
TI_USB_3410_5052_1 ttyUSB05052 ttyUSB0:TI USB 3410 1端口适配器转换器现已从ttyUSB0断开
TI_USB_3410_5052 1-15052 1-1:2.0 :设备已断开
USB 1-1:使用dwc2的新全速USB设备编号4
USB 1-1:找到新的USB设备,idVendor=0451,idProduct=3410
USB 1-1:新USB设备字符串:MFR=1,Product=2,SerialNumber=3
USB 1-1:产品:TUSB3410启动设备
USB 1-1:制造商:德州仪器(TI)
USB 1-1:序列号:TUSB3410
[event] USB设备连接
[WN5 Event] wn5_EVENT_NOTIFY_to_app:cmd (0x0.0003万),SUB(0x0.0001万)
TI_USB_3410_5052 1-15052 1-1:检测到1.0 :TI USB 3410 1端口适配器转换器
USB 1-1:ti_usb-v0451-p3410.fw的3410.的直接固件加载失败,出现错误-2
USB 1-1:使用dwc2重置4号全速USB设备
USB 1-1:设备固件已更改
TI_USB_3410_5052:5052:1-1的探测器:1.0 失败,错误-5
[WN5 Event] wn5_EVENT_NOTIFY_to_app:cmd (0x0.0003万),sub(0x0万000000)</s>0万
[event] usb device disconnect devnum=4,idVendor=0451,idProduct=3410
USB 1-1:USB断开连接,设备编号4
USB 1-1:使用dwc2的新的全速USB设备号5
USB 1-1:找到新的USB设备,idVendor=0451,idProduct=3410
USB 1-1:新USB设备字符串:MFR=1,Product=2,SerialNumber=3
USB 1-1:产品:TUSB3410启动设备
USB 1-1:制造商:德州仪器(TI)
USB 1-1:序列号:TUSB3410
[event] USB设备连接
[WN5 Event] wn5_EVENT_NOTIFY_to_app:cmd (0x0.0003万),SUB(0x0.0001万)
TI_USB_3410_5052 1-15052 1-1:检测到1.0 :TI USB 3410 1端口适配器转换器
TI_USB_3410_5052:5052:1-1的探测器:1.0 失败,错误-5
TI_USB_3410_5052 1-15052 1-1:检测到2.0 :TI USB 3410 1端口适配器转换器
USB 1-1:TI USB 3410 1端口适配器转换器现已连接到ttyUSB0
===========================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
谢谢!