主题中讨论的其他器件:SN65DSI84
我们正在使用 SN65DSI84调试一个1920*1088屏幕,现在显示色条,正常模式是异常的。
我们怀疑屏幕参数或芯片本身的配置有一些问题。
1.这是屏幕定时

2、 DSI 现在为40fps、 参数配置:
sn65dsi84,on-command-1080p =[09 01 10 /* *
0A 03 00
0b 28 00
0D 00 10.
10 26 00
11 00 00
12 3b 00
13 00 00
18 6c 00
19 00 00
1A 03 00
1B 00 00
20 80 00 /* width-l (a)*/
21 07 00 /* width-h (a)*/
22 00 00 /* width-l (b)*/
23 00 00 /* width-h (b)*/
24 38 00 /*身高-l (a)*/
25 04 00 /* Height-h (a)*/
26 00 00 /*身高-l (b)*/
27 00 00 /*身高-h (b)*/
28 C8 00 /* SYNC 延迟低电平(A)*/
29 00 00 //*同步延迟高电平(A)*/
2A 00 /* 同步延迟低电平(b)*/
2B 00 /*同步延迟高电平(b)*/
2C 2c 00 /* hpw-l (a)*/
2D 00 /* hpw-h (a)*/
2E 00 /* hpw-l (b)*/
2f 00 /* hpw-h (b)*/
30 05 00 /* vpw-l (a)*/
31 00 00 /* vpw-h (a)*/
32 00 00 /* vpw-l (b)*/
33 00 00 /* vpw-h (b)*/
34 94 00 /* HBP (A)*/
35 00 00 /* HBP (b)*/
36 24 00 /* VBP (A)*/
37 00 00 /* VBP (b)*/
38 58 00 /* HFP (A)*/
39 00 00 /* HFP (b)*/
3A 04 00 /* VFP (A)*/
3B 00 /* VFP (b)*/
3c 00 /* bit4通道 A 测试模式;bit0 -通道 b 测试模式*/
3D 00
3e 00 00
09 00 10.
0D 01 05];
请帮我们提供一些指导、谢谢!