尊敬的团队:
出于安全考虑、我们的客户宣布电源适配器的容量为20V (1.5A) 30W。
目前、我们可以为20V 选择的 TPS25750配置文件仅适用于60W。
与电源适配器通信后、将无法获得20V 电压。
电源适配器制造商专门将电源适配器烧写到20V 45W 和20V 65W 规格中进行实验。 测试结果如下:
当电源适配器以20V 45W 的功率运行时、TPS25750 (60W)只能获得15V 电压。
当电源适配器烧写到20V 65W 时、TPS25750 (60W)可以成功获得20V 电压。
我们想知道是否有办法调整20V 30W 的参数、以便我们可以测试是否可以通过降低功率成功将电源适配器升压到20V。
感谢您的大力支持!
非常感谢、
Jimmy