尊敬的:
这是我们的方框图。

在正常情况下、DS90UB960可正常工作。
我的意思是、如果我们使用摄像机定义的图像尺寸、就可以了。
(定义的图像尺寸>>有效图像尺寸 H:1280 V:720)
输出图像高度 H:3300 V:750
但在异常情况下、DS90UB960无法正常工作。
我的意思是、如果我们使用摄像机的用户定义图像大小、它将不起作用。
(用户定义的图像大小>> 高效图像大小 H:1024 V:768)
输出图像高度 H:0 V:0
请告诉我是否有办法识别图像,即使是这种情况? (异常情况)
此致、
吊信。