Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A
我计划将此 IO 扩展器用于不工作时需要具有极低静态电流的电池应用。
VCCI 将永久由3V3供电、但 VCCP 将由5V 辅助稳压器供电、只要器件需要进入低功耗状态、就可以关闭该稳压器。
当 VCCP 为0V 时、我可以通过 VCCI 期望多大的静态电流?
对于低功耗状态、我是否还应该考虑 P 端子的其他注意事项? 我知道、P 侧上的所有部件都将由5V 辅助电源轨供电、因此对于那里的泄漏电流、我不应该担心太多。 我也不希望在 VCCP 为0v 时 VCCI 侧的行为完全不正确。