尊敬的保护团队:
我正在寻找 ESD 和 Vbus-CC 短路保护 IC、这里是 USB 的要求。
[要求]
USB 数据:USB2.0
USB 电缆:USB Type-C 电缆、但仅支持 USB2.0通信(无 SS)。
电源:5V/500mA
需要 DRP、因此使用 TUSB320LAI 作为 CC 控制
[ESD 保护]
我选择 TPD6E05U06作为 ESD 保护。
- Vbus、CC1/2和 DP/DM ESD 保护:TPD6E05U06
-
[VBUS-CC 短路保护]
首先、我拿起 TPD6S300A、但它的 CC 钳位电压为8V_TYP。
在该系统中、不需要 PD、因此 Vbus 电压为5V。
TUSB320LAI CC abso 最大电压为6V、因此8V 高于 CC abso 最大电压
[问题]
我选择 TPD6E05U06作为 ESD 保护、但是否有任何其他支持 Vbus、CC1/2和 DP/DM ESD 保护的单芯片解决方案?
是否有任何良好的保护器件支持电压小于6V 的 Vbus-CC 短路保护?
如果没有使用<6V 钳位的 Vbus-CC 短路保护、那么当我们将 TPD6E05U06作为 ESD 保护时、如何保护 Vbus-CC 短路?
此致、
Kai