大家好、我正在尝试通过 SN65DPHY 将 Jetson Nano 与 CSI 摄像头连接、但到目前为止尚未成功。
我知道路由是可以的、因为第二个靠近 Jetson 的摄像头工作正常、两个摄像头的 CSI 使用相同的路由。
我现在设置它的方式是
摄像头
->ZIF 连接器
->
D0:295.239mm
D1:295.224mm
CLK:295.151mm
-> SN65DPHY
D0:13.962mm
D1:14.047mm
CLK:13.863mm
->Jetson Nano
我已经尝试过这些硬件设置、似乎什么都不工作
eq/scl | ERC/sda | cfg0 | cfg1
VIL | VIL | VIL | VIL ---- >失败
VIH | VIL | VIL | VIL ---- >失败
VIH | VIL | VIL | VIH ---- >失败
VIM | VIL | VIL | VIH ---- >失败
VIM | VIL | VIL | VIL ---- >失败
VIM | VIM | VIM | VIM ---- >失败
VIL | VIH | VIL | VIL ---- >失败
布线规则为.27mm 布线宽度和.15mm 间距。
堆叠是的
顶层:35um
电介质:355um
第1层:35um
电介质:700mm
第2层:35um
电介质:355um
底层:35um
提前感谢您的帮助!