为 D-PHY 2nsec 限制声明的重定时器输出物理连接长度是否独立于输入端连接长度、即:中继器成为已定义的链路源、而另一端的接收器根据 D-PHY 定义的链路接收器?
作为一个应用示例、接收(接收) SoC 器件位于 PCB 上、所需的信号中断可防止在附近找到 CSI-2电缆插座。 重定时器的输入侧需要2nsec 的完整预算、以支持25cm 电缆连接到非板载摄像头传感器。 由于 DPHY440SS 是重定时器、我认为 D-PHY 飞行时间完全出于 SI 原因(差分和通道间延迟、信号丢失等)适用于导线长度、因此重定时器提供的信号和时序清理功能可有效地重置到其输出端口的总距离、 这意味着只要重定时器位于一半位置、就可以实现完整的50cm 链路(输入+输出)。 由于链路的每个连接段都处于2nsec 限制范围内、因此链路满足规范要求。
如果规范实际应用于总绝对链路层延迟、那么将 CSI-2通道转换为 LVDS 并返回以进行远距离链路的解决方案将不兼容、因此将不存在。 我缺少什么吗? 我希望 TI 有许多客户有相同或类似的问题、并且能够发布清晰的应用指南和设计示例。