主题中讨论的其他器件: TPS2513、 TPS2546、 TPS2547
我需要在现有 Type-C 平板电脑和现有 USB 2器件树之间构建一个"电源"。
具有 Type-C 端口的平板电脑->"电源"->现有 USB 2设备树(鼠标、存储设备和其他优秀产品)。
"电源"连接到墙面。 它持续为平板电脑充电5V、并为 USB 外设提供5V 电压。
因此、"电源"就像具有 USB 2主机端口下行的集线站、但没有额外的功能(无 DisplayPort 输出、未连接到超高速信号)。
由于平板电脑正在控制 USB 外设,因此平板电脑认为这是一种“Type-C->USB 2.0 OTG”情况。
Type-C 规范中未涵盖 USB 2.0 OTG。 由于 Type-C 没有 ID 引脚、我不知道如何将平板电脑告知主机。
(PD 具有 DR_SWaP、但我认为在 CC 线可能未连接的超简单情况下不需要这种情况。)
1) 1)仅使用 USB 2信号时、Type-C OTG 如何工作?
我购买了 TPS25810评估套件。 它是 DFP 并为平板电脑充电、但没有直通 USB 连接。
TPS25810 宣称它可以提供3A 电流、但目标平板电脑需要使用 BC1.2 (TPS2513/2514)来获得超过500mA 的电流。
此处的注释表明、TPS25810与 TPS2546芯片可能是一种解决方案。
TPS25810是电源的 DRP、TPS2546表示它是一个 CDP、可使 USB 2平板电脑获得更大的功率。
我对 TPS2546规格的理解表明、它期望外设位于 BC1.2侧、D+或 D-上拉。
我们的系统在 BC1.2侧永远不会看到外设、即平板电脑作为主机。 外设将位于 DM/DP_OUT 侧。
2) 2) TPS2546在 DM/DP_IN 端口上具有主机、在 DM/DP_OUT 端具有 USB 外设时是否正常工作?
此论坛中的解决 方案显示"TPS2546需要与 TPS25810共享相同的5V 电源。"
3) 3)我将5V 电源输入连接在一起。 但是、我是否将开关式 USB 5V 输出连接在一起、朝向连接器?
扼要重述:
具有 Type-C 端口的平板电脑->"电源"->现有 USB 2设备树(鼠标、存储设备和其他优秀产品)。
USB 2.0数据按所示顺序传输。 此时没有超高速信号...
但是、电源从中间开始、同时连接到平板电脑和 USB 设备。 希望这适用于仅 USB 2.0和全 USB 3 PD 平板电脑。
4) 4)我可以使用哪些 TI 器件来实现这一目标? 不希望微处理器干预。
5) 5)我可以将哪些评估板一起飞行来证明它?
谢谢