您好!
我目前正在为基于 TPS65982的产品制作固件。
本产品仅是无数据的 SNK。
通过 Ellisys PD 2.0合规性套件运行产品时、我有5次无法解决的故障。
1)
|
Td.PD.SNk.E1 SinkWaitCapTimer 最后期限-测试上行端口 |
||
|
失败 |
发送源功能 |
源功能消息未被接受 |
2)
|
Td.PD.SNK/E2 SinkWaitCapTimer 超时-测试上行端口 |
||
|
失败 |
正在等待硬复位 |
SinkWaitCapTimer 过长、620ms 后未检测到硬复位 |
3)
|
失败 |
正在检查请求数据对象 |
当 GiveBack 为0时、最大电流应大于或等于工作电流 |
4)
|
Td.PD.SNk.E10 GetSinkCap 代替 PS_RDY -测试上游端口 |
||
|
失败 |
等待软复位/硬复位 |
最新规范要求 UUT 在15ms 内发送硬复位 |
5)
|
Td.PD.VDMU.E7发现 SVID 响应时间-测试上行端口 |
||
|
通过 |
发送 Discover SVID |
UUT µs 在15ms 内开始响应(在156 μ s 内应答) |
|
失败 |
检查发现 SVID 响应 |
不支持模式操作、UUT 必须用 NAK 进行响应 |
在哪里可以更改这些设置、以便通过这些测试?
谢谢、此致、
Pascal