主题中讨论的其他器件: TLIN1027-Q1、TLIN2027-Q1
您好、TI 团队、
如果这些规格符合 ISO/WD 14230-1、我的客户需要详细的规格、因为他们必须将其提交给汽车制造商。 请在下面查看并告诉我。
1.高电平输入电压范围:最小值/典型值/最大值(伏)
2.高 电平输出电流:最大值(uA)
3.下拉电容: 最小值/典型值/最大值(pF)
4.发送器 传播延迟时间: 最大值( us )
5.接收器 传播延迟时间: 最大值( us )
6.通信速度: 最小/典型/最大(bps)
7.上升/下降斜率时间: 最小值/典型值/最大值(V/us )
8.通讯频率容限:最小值/最大值(%)
此致、