我是使用数据表中的原理图来实现 USB 集线器、但不使用 EEPROM。 我无法将此 USB 连接到笔记本电脑、有一天我收到 Windows 通知、表示 USB 出现故障、但现在我根本没有出现。
下面是随附的原理图。
以下是电路中 USB 集线器的工作电压。 
| 1 | 3.3 | DP0 |
| 2 | 0 | DM0 |
| 3 | 3.3 | VCC 电压 |
| 4 | 3.3 | 静止_左侧 |
| 5 | 0 | EECLK |
| 6 | 0 | EEDATA |
| 7 | 0 | 接地 |
| 8 | 0 | 总线电源 |
| 9 | 3.3 | PWRON1 |
| 10 | 0 | OVRC_L_1 |
| 11 | 0 | Dm1 |
| 12 | 0 | DP1 |
| 13 | 3.3 | PWRON2 |
| 14 | 0 | OVRV_L_2 |
| 15 | 0 | DM2 |
| 16 | 0 | DP2 |
| 17 | 3.3 | PWRON3 |
| 18 | 0 | OVRV_L_3 |
| 19 | 0 | DM3 |
| 20 | 0 | DP3 |
| 21 | 3.3 | PWRON4 |
| 22 | 0 | OVRV_L_4 |
| 23 | 0 | 数字4 |
| 24 | 0 | DP4 |
| 25 | 3.3 | VCC 电压 |
| 26 | 3.3 | EXTMEM |
| 27 | 0 | TSTPLL 寄存器 |
| 28 | 0 | 接地 |
| 29 | 3.3 | XTAL2 |
| 30 | 0 | XTAL1 |
| 31 | 0 | TSTMODE (TSTMODE) |
| 32 | 0 | 苏州工业大学 |