您好!
下面是数据表页166的说明。
"在系统的源/解串器侧、VPOC 噪声必须保持在10mVp-p 或更低。 由传感器的瞬态电流消耗以及电缆和 PoC 元件的直流电阻引起的串行器侧 VPOC 波动也必须保持在最低水平。 增加 VPOC 电压和增加额外的去耦电容(>VPOC 10 µF)有助于降低 VPOC 波动的振幅和压摆率。"
当我们谈论"噪声"时、我们是否 指 VPOC 的绝对 Vpp、包括稳压器输出纹波和负载瞬态 等? 测量条件是什么?
BTW、我阅读了其他器件的数据表、他们将"VPOC"定义为串行器板上经过 POC 之后稳压器的输入电压。 要求最大10mVp-p。 DS90UB960-Q1是否有类似要求?