主题中讨论的其他器件: DP83869EVM
工具与软件:
你(们)好
我在 RGMII 模式和双电源配置下使用以太网 PHY (DP83869HM)。 我正在使用 VDDIO 3.3V
我有一个有关电源时序的问题、
VDDA2P5 - 2.5V
VDD1P1 - 1.1V
VDDIO–3.3V
我能否同时提供/斜升所有电压(VDDA2P5、VDD1P1和 VDDIO 3.3V 同时)
是否应该遵循数据表中的建议、即 VDDA2P5和 VDD1P1一起斜升、稍后再斜升 VDDIO (3.3V)。