工具与软件:
您好!
我们使用的 SN65DSI83芯片连接到以1.8V 电压运行的 I2C 总线。 该同一总线还通过 FXMA2102总线电平转换器连接到其他器件、以适应3.3V 信号。 当在室温或负温度下使用系统时、一切都正常。 当暴露于+70°C 时、当访问总线上的其他器件时、SN65DSI83会使 SCL 总线信号降级:
通道1:SDA、通道2:SCL
由于时钟信号变乱、示波器未对 I2C 总线进行解码。 一旦 SDA 信号被拉低(靠近帧中心)、就会在每个字节发生该错误。
这种性能下降似乎仅在被寻址的 I2C 器件拉低 SDA 线一段时间后发生(就像开始发送其数据之前一样)。 我们通过仅对该器件进行加热、将范围缩小到 SN65DSI83芯片、使用芯片上的本地热气发生器、将电路板的其余部分留在室温下。 MIPI DSI 桥在上电时初始化一次、并且不再访问其 I2C 总线。 读取连接在同一总线上的器件的时间或 EEPROM 内容会显示出现乱码信号。
以下 是原理图摘录:
MIPI 至 LVDS 桥接器

I2C 电平适配器

总线上的其他器件