Thread 中讨论的其他器件:DS90UB635-Q1、
工具与软件:
我们仍在对使用 DS90UB638-Q1和 DS90UB635-Q1的系统进行安全认证。
获得有关 DS90UB638-Q1 RIN0+引脚的最大可能输出的其他信息会非常有用。
此数据表规定50Ω 端接单端系统的最大输出电压为260mV。 这表示最大5.2mA 驱动。 对于100Ω 差分终端@ 520mV、也使用此数学运算。
我们不会担心通过此引脚输出的10mA 甚至100mA。 我们只需要进行一些验证、确认它不能 超过500mA。
我知道这听起来很愚蠢、但您能否指出 、无论内部或外部端接如何、DS90UB638-Q1都无法在电源电压电平下驱动>= 100mA @>= 10MHz?
由于外部阻断电容器、可能驱动直流电流的故障模式不是问题。 我们的1.8V 电源轨受到 齐纳二极管和保险丝的保护、可确保在任何情况下都不会超过2.4V。
我确信 638中的精密高频驱动器电路会在 开关100mA 之前发生故障、但如果您能够支持该假设、则非常有用。
谢谢