主题中讨论的其他器件: ISO7731、 ISO6731、 ISO7831
您好!
由于当前全球组件短缺、我不得不做出许多妥协和替换、以使我们的产品保持活力。
我们在低至2.85V 的应用中使用模拟器件 ADUM1301隔离器。
您的 TI 产品库存很少、因此很难容纳在同一个位置和电压中。
我可以选择 ISO7331C 器件、但其下限为3.0V。
但是...我使用的隔离器的数据速率小于1Mbit。 我可能会更低、比如100Kbit 或250Kbit。
那么、在这个较低的数据速率下、ISO7331C 是否有可能在2.85V 电压下可靠工作?
鉴于这是一个25Mbs 的器件、我建议以该速率的1/100运行、我希望您能告诉我、这具有在2.85V (标称值为3.0V)下工作的潜力。
谢谢、此致、
格伦