ISOW7842数据表的图42显示了预计的绝缘寿命、但该信息与60Hz 正弦电压有关。 我认为根本的故障模式是电荷注入、因此直流应用的绝缘寿命可能比交流寿命长得多。 但是、对于脉冲应用(即 MOSFET/IGBT 栅极驱动器的隔离)、我怀疑绝缘寿命也可能取决于开关频率和 dV/dt。 如果确实如此、在某些应用中、绝缘寿命似乎会显著缩短。 应用手册 SLYY063A 参考了最大重复电压(VIORM)、并给出了电机驱动系统中高侧 IGBT 的栅极控制示例、但未提及开关频率或上升/下降时间。 您能否评论一下如何根据峰值电压、上升/下降时间和频率确定此类应用的绝缘寿命?