因此、我与需要设计和原型放大器电路的物理师合作。 我的背景是射频设计、此应用适用于从 MHz 到低 kHz 的频率范围。 我最大的挑战是输入。 它是一个电极、它会累积并承载0V 至~1mV 的可变静态电荷。 该电极只有一根导线连接。 由于大多数频率接近直流、因此我无法使用电容器或变压器来阻止该静态电荷。 为了使这一挑战更加有趣、输入信号振幅在 nV 至 uV 的范围内。 由于增益要求为20、000至30、000、因此静态电荷可轻松对放大器进行过驱动。 此外、由于输入信号的电平极低、我需要尽可能降低固有噪声(一切都需要超低噪声)并限制使用的器件数量。 任何和所有的想法或想法都将得到极大的赞赏。