主题中讨论的其他器件:ADS1299、 ISO7241M、 ISOW7841、 TMS320F28335
您好!
我对隔离器和 SPI 线路有一点怀疑。 我需要与共享同一 SPI 线路的四个不同 ADS1299通信、波特率为15.6MHz。 我看到不同的德州隔离器和参数让我感到困惑。 I´m 在两侧使用3V3。
ISO7241M
信令速率=>高达150Mbps
传播延迟=> 16ns (最大值)、10.8ns (典型值)
脉宽失真=> 4.2ns (最大值)、典型值为0.7ns
部件间偏移=> 4.5ns (最大值)
输出上升/下降时间=> 0.8ns (典型值)
ISO7841
信令速率=>高达100Mbps
传播延迟=> 32ns (最大值)
脉宽失真=> 2ns (最大值)、典型值为1ns
部件间偏移=> 5ns (最大值)、典型值为0ns
输出上升/下降时间=> 2ns (典型值)
两者都满足我的隔离要求。 我´d 知道我需要查看哪些参数才能使 SPI 具有该波特率。 7841的信令速率低于另一个、但我认为其参数更好。
此致、
Enio