Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC374A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC374A
工具与软件:
我们发现、在 由 德州仪器(TI)东南亚(Southeast Asia)提供的器件型号 H071SN74HC3761T16A 的生产过程中出现了元件故障
故障描述 -
观察到所有电路板测量蜂鸣器频率均失败。 FET 阶段。
注意:截至目前、由于德州仪器(TI)元件故障、我们已停止在 U2位置使用板载德州仪器(TI)元件。
根据我们的终端客户 HHT 的建议、我们将在此位置使用替代供应商组件。
在使用其他供应商组件后、我们不会发现测量蜂鸣器频率有任何故障。 FET 阶段。
以下是更多详细信息:
FA 编号: - FA 报告-26022025_HHT_FVT_Measure Buzzer Freq_CRD_U2
故障部件: -H071SN74HC3761T16A
故障阶段:-FVT (功能测试)
器件详细信息:- 边沿触发式 SN74HC374PWR TSSOP RoHS
型号:- RC400
部件位置:- U2
GRN:- 9K5700478870001001
日期代码:- 2422.
制造商:-德州仪器东南亚
故障百分比: 100%
在功能级别测试的总计:- 100/100
故障代码 详细信息:-观察到所有电路板测量蜂鸣器频率失败。 FET 阶段。
蜂鸣器相关电路卡扣参考:

波形详细信息:-
故障电路板 U2 IC 引脚编号5 -数据/蜂鸣器波形

导通板波形详细信息:-

请参阅所附文件中的更多详细信息。
我们要发送该 10 QTY。 缺陷样片用于 进一步分析故障。
请根据优先级提供此 FA 请求的发货地址、RMA 信函和承运人帐户详细信息。
注-这是关键案例感谢您的快速和迅速的支持。
等待您的宝贵和及时的答复。