Other Parts Discussed in Thread: TXU0304-Q1, SN74LVC125A-Q1, SN74AUC125, TXG1041
器件型号: TXU0304-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN74LVC125A-Q1、 SN74AUC125、 TXG1041
在我们的设计中、我们使用 TXU0304-Q1 器件作为缓冲器/电平转换器。
由于我们的应用涉及 1.8V 至 1.8V 信号缓冲、因此我们需要明确 在这种情况下支持的最大数据速率。 由于缺少该规格、很难确保高速接口的信号完整性和时序裕度。
具体问题
- 当 VCCA = 1.8V 且 VCCB = 1.8V 时、无 Mbps/数据速率规格
请提供:
- 1.8V 至 1.8V 运行时支持的最大和最小数据速率