尊敬的先生/女士:
我计划使用 SN74HCS126QPWRQ1施密特触发缓冲器连接光学编码器开关。
光学编码器开关电压电平:
VCC=5V、
VOH 最小值= 3V
VOL 最大值= 1V
施密特触发电压电平:
在 VCC=4.5V 时、
VT+ MIN = 1.7V、 VT+ MAX = 3.15V
Vt- min = 0.9V、 Vt- max = 2.2V
我们需要了解以下说明。
1.当施密特触发电源为5V 时、能否将施密特触发器与光学编码器开关连接而不存在任何逻辑电压电平问题?
应用报告( 链接 :https://www.ti.com/lit/an/scea046/scea046.pdf)中给出了"输入电平 VIH 和 VIL 必须大于(VT+最大值)且小于(VT–最小值)才能确保器件切换"。
根据此声明、当我以5V 电压运行时、我们不应将编码器开关与施密特触发器连接。 您能否向我们推荐一个替代的施密特触发缓冲器器器件型号、我可以将该器件型号与具有良好噪声裕度的光学编码器进行交互?
3.对于3.3V 和5V VCC 时的 SN74HCS126QPWRQ 施密特触发器, VT+ 和 VT-范围是多少?
SN74HCS126QPWRQ1的施密特触发输入 是否可耐受5V 电压?
谢谢、此致、
Pedaiah G