主题中讨论的其他器件: 74AVC1T45
大家好、
我们的客户需要一个电平转换器 IC 来将1.8V 电平单端时钟信号电平转换为0.8V 电平时钟信号。 时钟信号频率为62.5MHz。
它们已最后列出以下器件。 请在下表中查找用例和查询:
您能提供同样的帮助吗?
|
高级编号 |
器件型号 |
用例 |
传播延迟(tpd) |
支持的频率= 1/tpd |
查询 |
|
1 |
SN74LVC1G07DCK |
VCC = 1.8V、然后 |
TPD (最小值)= 2.4ns |
频率(最大值)= 416.66MHz |
是否可以使用开漏缓冲器进行时钟信号电平转换? |
|
2. |
SN74AXC1T45 |
VCCA = 1.8V、VCCB = 0.8V |
TPD (最小值)= 0.5ns |
频率(最大值)= 2GHz |
该器件支持在0.65V 至3.6V 范围内进行升压和降压转换、因此我们认为最好使用该器件。 |
|
3. |
74AVC1T45 |
VCCA = 1.8V、VCCB = 0.8V |
TPD = 12.2ns |
81.96MHz |
该器件支持在边界处进行0.8V 下行电压转换、因此如果需要、下面没有裕量调节范围。 |