请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G57 您好、支持团队
我们希望 SN74LVC1G57DRYR 替代 NC7SZ57L6X、但 ESD 较弱。
有什么建议?
| MFR | Onsemi | TI | |
| MPN | NC7SZ57L6X | SN74LVC1G57DRYR | |
| 最大高度(mm) | 0.5. | 0.6. | 好的 |
| 最大长度(mm) | 1.45 | 1.45 | |
| 最大宽度(mm) | 1 | 1 | |
| 工作温度 | -40°C 至+85°C | -40°C 至+125°C | 好的 |
| 电源电压 VCC | -0.5至+6.5V | -0.5至+6.5V | |
| 直流输入电压 VIN | -0.5至+6.5V | -0.5至+6.5V | |
| 直流输出电压 VOUT | -0.5至+6.5V | -0.5至+6.5V | |
| 直流输入二极管电流 IIK | −50mAmath | −50mAmath | 好的 |
| 直流输出二极管电流 IOK | −50mAmath | −50mAmath | 好的 |
| 直流输出拉电流/灌电流 IOUT | ±50mAmath | ±50mAmath | 好的 |
| 直流 VCC 或接地电流 ICC 或 IGND | ±50mAmath | ±100mAmath | 好的 |
| 静止空气 PD 中的功率耗散 | 812mWmax | 不适用 | 不适用 |
| 人体放电模型、JEDEC:JESD22−A114 ESD | 最大4KV | ±2kV | 更糟 |
| 充电器件模型、JEDEC:JESD22−C101 ESD | 最大2KV | ±1KV | 更糟 |
| 热阻 θJA | 154°C/W | 332.5°C/W | 更糟 |
| 正阈值电压 VP | 1.4. | 1.16. | 好的 |
| 负阈值电压 VN | 0.5. | 0.35. | 好的 |
| 迟滞电压 VH | 0.9. | 0.62. | 好的 |
| 高电平输出电压 VOH | 1.29. | 0.2. | 好的 |
| 低电平输出电压 VOL | 0.24. | 0.45. | 好的 |
| 输入泄漏电流 IIN | ±0.1μA μ A | ±1μA μ A | 好的 |
| 关闭泄漏电流 IOFF | 1μA μ A | ±10μA μ A | 好的 |
| 静态电源电流 Icc | 1μA μ A | 10μA μ A | 好的 |
| 传播延迟 IN 至 Y tPLH、tPHL | 14ns | 14.4ns | 好的 |
| 输入电容 CIN | 2pF | 3.5pF | 好的 |
| 功率耗散电容 Cpd | 14pF | 21pF | 好的 |
| 封装图片 | MicroPak -6 (COL 1.45X1.0) | SON (6) | 好的 |
| 封装图片 |
如有、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯