主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3204
您好!
也许有人可以给你一点光……
我有一个 TXB0108。 VCCa (引脚2)连接到1.8V、VCCb (引脚19)连接到3.5V。
在引脚9 (A8)上、我有一个1.8V 方形2.048MHz 50%占空比信号进入、我希望引脚12上的频率相同、但电压为3.5V。
然而、当我将示波器放置在引脚12上时、我得到的是大约1V 峰间三角波、直流失调电压大约为1.8V (因此三角波从大约1.3V 到2.2V)、而不是发出良好的3.5V 2.048MHz 信号。
与引脚8的想法相同、我在其中输入8kHz 5%(这次是五、而不是五十)占空比信号... 在高侧引脚13上、这次低到高的转换是半个三角形、而高到低侧是一个圆形斜率(整个三角形类似于鲨鱼鳍的形状)。
我真的不明白导致这种行为的原因。 我将 OE 引脚连接至1.8V、并在每个电源上使用了0.1uF 电容。
我缺少什么?
谢谢!
Benoit