数据表中的建议运行条件提到电源电压 VCC 为输入的最大电压。 然而、根据绝对最大额定值、允许的电压最高可达 输入电流处于+/- 20mA 范围内。
我们有一个应用、其中输入端前面有一个10k 电阻器、而10k 电阻器的另一端可能施加高达24V 的电压。 74HC14获得+3V3电源、当我们将24V 连接到10k 电阻器时、输入端的电压约为4.3V (测量值-基本上适合+3V3电源+内部保护二极管正向压降)。 流入输入的电流约为2mA。 因此、这些测量值都远低于 ABS。 最大额定值、但高于建议的工作条件。
问题:
-如上所述,操作74HC14是否安全 -即使是长期操作? 或者、您是否必须预期降级或早期故障?
非常感谢。