各位专家:
我请求在设计中将 SN74AUP1G17用于级联连接(超过20个级)、并想知道时钟质量将在几个级之后。 我们计划进行仿真以检查这一点。 您能告诉我是否能获得仿真模型(SPICE 或替代模型)来实现这一点吗? 如果不是、您能否帮助检查是否可行?
基本设置如下所示:
振荡器50MHz->5pF 加载和 SN74AUP1G17->5pF 加载和 SN74AUP1G17->5pF 加载和 SN74AUP1G17-->……->5pF 加载和 SN74AUP1G17--> 5pF 加载
此致、
Zhipei