主题中讨论的其他器件:SN74HCS74、 SN74HCS74-Q1、 SN74LVC2G17、 SN74LVC2G14
目标使用 D 型触发器来生成上升沿控制电源。
这是远程信息处理。
第一个状态是 FR_GND 被 R65拉高、Q 保持在 L、因此 Q9 (P mos) close 为 D 提供5V (H)电压
通过接地 FR_GND 并释放该网、我们将在 U12的 CLK 上有一个上升沿、该上升沿将 Q 从 L 变为 H (D 的状态)、然后、P-mos 将打开、D 变为 L 以进行下一个操作。
通过将 FR_GND 接地并再次进行重新激活、U12 CLK 上的另一个上升沿将 Q 从 H 变为 L
已经尝试过有关多仿真 仿真的这种原理图、一切看起来都很好。
通过担心 U12的 D 上可能存在的噪声、尝试按如下方式将填充器置于控制和反馈环路上
但填充器没有帮助。
很明显、我尝试像下面的原理图那样最大地控制 U12的 D。
通过切换 S? 手动控制 D 的状态、当 CLK 上升时、Q 跟随 D 的状态。
是否有任何建议或是否有可用于代替此原理图的内容?