您好!
我想问是否有一个逻辑器件具有 xbits (尽可能多)作为逻辑缓冲器、我可以通过二进制代码或串行接口对方向进行编程?
基本而言、我们的想法是使用一个具有16位和4个地址位的器件来告知器件 bitx 是输出缓冲器还是输入缓冲器(驱动大约10mA - 24mA)。 此器件的优势在于、我可以创建一个默认主主机控制器板、在该板上缓冲所有可用的 GPIO、然后根据实际应用确定我想要定义为输入或输出的端口、但具有所有这些端口的优势 端口缓冲就绪。
我发现的所有可用收发器只能一次更改一个元件的所有位的输入/输出行为。
如果有我希望的器件、我会非常高兴。
此致
Benjamin