Thread 中讨论的其他器件: TPS38700
工具与软件:
大家好、
我正在寻找直流/直流转换器或能够匹配 Artix-7 FPGA 和 SN74VMEH22501A 之间具有带电插入功能的上电序列的解决方案。
以下是 FPGA 和 SN74VMEH22501A 的序列
XC7A100T FPGA 的上电序列
-
电源初始化:
- Vccint (内核电压): 通常为0.95V。 这是为 FPGA 逻辑和内部电路供电的内部内核电压。
- VCCO (I/O 组电压): 取决于 I/O 组。 常见电压为1.8V、2.5V 或3.3V。 为 I/O 组供电、并应匹配特定 I/O 配置所需的电压电平。
- Vccaux (辅助电压): 通常为2.5V 或3.3V。 这将为包括配置逻辑在内的辅助功能供电。
- VCCBRAM (BRAM 电源): 通常与 VCCINT 相同、约为0.95V、因为它为块 RAM 供电。
建议序列和斜升速率:
- 工具 Vccint 和 VCCBRAM 首先、因为这些对于核心功能至关重要。
- 接下来、请申请 Vccaux 为辅助电路供电。
- 最后、申请 VCCO 来为 I/O 组供电。 在连接到外部外设之前、请确保 I/O 电压稳定。
斜坡速率:
- 电压斜升速率和稳定时间应与 FPGA 的数据表一致。 通常情况下、使用50-100mV/ms 的斜升速率以避免过冲并确保功率稳定。
- SN74VMEH22501A 的上电序列

请帮助我 使用 TI 产品线创建电源定序子系统。
谢谢!
Gaurav