工具/软件:
您能向我提供任何信息/应用手册、其中介绍了如何调整器件以在较低速度下获得最大扭矩? 我使用的是24V 4.5A、4极 BLDC 电机、空载最大转速为2500rpm、额定扭矩为0.38 N-m、额定转速为1800rpm、减速齿轮为5.3:1、并带有定制电路板。 在 MOTOR-STARTUP1中选择 IPD 模式、使用闭环速度控制、CBC_ILIMIT 设置为6.0A、大多数参数保留为 MCT8316A-Q1 GUI 中指定的默认值。 无启动问题、当电机达到设定速度时会施加负载扭矩。 转速为174转/分的齿轮箱后、我得到了大约50 cn-m 的温度。 当负载扭矩增加时、轴会振动、但 SYS-STATUS2指示的电机转速保持接近设定的速度、则 SYS-STATUS3中报告的直流总线电流保持在0.12A 以下。 最终会触发 MTR_LOCK 和 LOSS_OF_SYNC 故障。 在我的设置中、我的负载扭矩限制为60cn-m、超过225rpm、我看不到在该扭矩下运行的任何问题。