工具/软件:
大家好!
建议运行条件下指定的最大输出电流为 4.1A。 这也被列为该器件的主要特性之一。
电流镜机制从 IPROPI 引脚生成与输出负载电流成正比的电流 (IIPROPI)、比例因子为 1575uA/A
因此、在最大输出电流下产生的微镜电流为:4.1 x 1575uA/A = 6458uA = 6.458mA。
然而、建议运行条件下列出的最大 IPROPI 峰值输出电流仅为 3mA。
如果 IIPROPI = 3mA、则峰值输出电流仅为 1.9A、这远小于额定 4.1A。
有人能解释这种差异吗?
提前感谢。