Other Parts Discussed in Thread: DRV2700, DRV2700EVM-HV500
部件号: DRV2700
我尝试使用 DRV2700 运行 SPICE 仿真
我得到了这个:
------------------------ INFO (ORPROBE-3209):模拟配置文件: SCHEMATIC1-tal2 -----------------------
INFO (ORPROBE-3183):模拟正在运行...
**简介:“SCHEMATIC1-tal2" [“[ C:\Users\TalBerger\QS-labs\R&D - General\Control\Hardware\PCB\Design files\DRV2700 压电驱动器\DRV
读数和检查电路
警告 (ORPSIM-15246):库索引文件 nom_pspti.ind 没有正确的格式
info (ORPSIM-15422):为库文件 nom_pspti.lib 创建新的索引文件 nom_pspti.ind。
为库 C:\cds_spb_home\cdssetup\pspTILibDir\nom_pspti.lib 创建索引文件
请耐心等待。 这可能需要几分钟...
警告 (ORPSIM-15195):型号类型未知
回路读入并检查、无错误
计算瞬态分析的偏置点
器件 X_U1.XU1.XU1.D1 中出现了极高的结电压值 (1.845e-02) 或较低的热电压值 (2.586e-05)、这可能会导致数学溢出。
错误 (ORPSIM-16551):在设备/模型加载期间浮点计算失败。 可能的解决方案:1) 确保所有设备参数均在有效范围内。 2) 尝试使用.options 限制
器件 X_U1.XU1.XU1.D1 中的溢出、分频 (1.50525e+306、2.58642e-05)
内部错误--设备 X_U1.XU1.XU1.D1 中的溢出、除以 (1.50525e+306、2.586
照射行程已中止
总作业时间(使用规划求解器 1) = 63.47
INFO (ORPROBE-3188):模拟中止