我正在尝试估计3相永磁同步电机(室温下,PWM频率为25kHz时,L-L电阻为2.6 欧姆)的处理器,驱动器和相关电流感应电路的功耗。
在25°C时,CBK = 22 UF时的外观类似:
->在待机模式下:
* 47 uH LBK电感器提供最低的处理器电流(Ivms = 10 Ma)
* RBK电阻值为22欧姆,提供最高的处理器电流(Ivms = 27 ma)
->在25 kHz PWM的操作模式 下(未连接电机):
* 47 uH LBK电感器提供最低的处理器电流(Ivms = 14 Ma)
* RBK电阻值为22欧姆,提供最高的处理器电流(Ivms = 30 Ma)
当电机作为L-L电机相位电流的功能连接时,功率的作用是:
*每个电机相位电流感应输入消耗多少?
*每个电动机相位电流半桥(P =单相^2*RDSon * 3)?
在sllu338.pdf的第19页上,它说:
仅填充以下选项之一:
47呃
22呃
R1电阻器模式
请确认这意味着SW-BK和VBK之间的电压为47 uh,22 uh或22 ohm?
我想减少PCB空间。 是否有办法不使用降压组件?