主题中讨论的其他部件: DRV8840
您好,
我的一位客户准备使用TI的电机驱动器DRV8824,但在测试时,许多器件都出现故障。
以下示意图是否存在任何问题,请您提供帮助吗?
e2e.ti.com/.../S28BW_2D00_81.802万510110.pdf</s>51.011万
他们使用的步进电机是NMB的PM42L-048-XKL9。
配置
-1/8微步进模式
-混合衰减
-参考电压= 300mV,感应电压= 100 mΩ→IFS = 600mA
-重置,睡眠:高(固定)
-故障,主页,V3P3OUT =常闭
步长:240us
DRV8824损坏症状
-输出引脚FET和续流二极管损坏
-主要损坏在高侧,有时损坏在低侧。
-高侧破损症状:输出引脚,24V电源短路,测量正向电压时续流二极管0V
-低侧破损症状:输出引脚和接地短路,续流二极管正向电压测量值为0V
DRV8824损坏情况
3个口袋中有一个口袋主要折断MotorDriver (DRV8824)(口袋:释放金钱的驱动步进电机)
三个口袋中有一个在一个月内没有损坏,但另一个口袋在大约400至500张时损坏。
范围测量
-使用示波器计数四个DRV8824输出引脚,同时计数经常损坏的口袋中的纸张
- BOUT2引脚27V上升沿上的触发器设置
-计数为100时不会计数300个触发器,计数为300时电机停止,同时该束上也会触发器
-黄色:AOUT1,蓝色:AOUT2,粉色:BOUT2,绿色:BOUT1
-受损区域为黄色AOUT1高压侧受损
-背面电动势的测量范围为-7V至47V (在另一项实验中,观察到背面电动势最高为60V)
外部续流二极管(RB068L100)实验
-连接器附近的外部续流二极管焊接
-每个输出引脚的高侧和低侧。
-续流二极管(RB068L100)的规格是肖特基二极管VR = 100V,Iout = 2A
-与预焊接外部续流二极管相比,击穿时间更长
-如果在大约400 ~ 500时断裂,焊接后,在5000张后将会断裂。
-外部续流二极管未损坏,DRV8824输出引脚损坏。
谢谢!
TS