您好!
我要为我为 BLDC 电机应用设计的1kW 逆变器组装 PCB。 我要到刚刚用手焊接栅极驱动器 DRV8328ARUYR 的那一阶段、我想自己对其进行测试、以确保我已将所有引脚正确地焊接到焊盘上、并且我没有损坏器件 (我使用热风枪进行焊接)、然后再将 MOSFET 器件焊接到功率级和 MCU 上。 我焊接的元件如下面的原理图所示:
其中 PVDD 是主电源(36V);SPEEP、Inha、INLA、 INHB、 INLB、 INHC、INlc 和 FAULT 直接路由到 TMS320F28034PNS UC;DT 和 VDSLVL 连接 到2个 POT (请参阅下面的快照);GHA、GLA、 GHB、GLB、 GHC、GLC 通过外部栅极电阻路由到 MOSFET 栅极;SHA、SHB、SHC 路由到高侧 MOSFET 的源极、LSS 路由到低侧 MOSFET 的源极。
首先、您能否确认上述配置是否正确?
您认为我 可以仅在安装了周围电容器的情况下测试 DRV8328ARUYR 器件吗?
我想测试的方法是在 PVDD 引脚为器件提供36V 电压、然后为 SLEEP 引脚提供3.3V 电压以唤醒器件并对其中一个栅极驱动输入(INHx 或 INLx)施加3.3V 电压。 然后、我将测量相应输出(GHx 或 GLx)处的电压。 你认为我可以这么做吗? 您是否对如何测试它有任何反馈?
谢谢
Giorgio