您好:
目前,天窗中使用的无刷直流电机的主要技术参数如下:
电机磁极数:8极
正常工作电压范围:9 ~ 16V;
正常工作温度范围:-40℃~ 90℃;
在23℃室温和13V 标称电压下、锁定转子电流为15A、最大工作电流为6A;
在23℃室温和16V 电压下、锁定转子电流为18.5a;
在-40℃低温和16V 电压下,锁定转子电流为24A;
在-40℃室温和13V 标称电压下、最大工作电流为8A;
在一对一 MOS 方案天窗控制模块的型号选择中,市场上使用的有竞争力产品的传动芯片和 MOS 管的基本信息如下:
竞争产品控制模块所用 MOS 驱动器芯片的主要参数:
传动器和输出端子数量:2个驱动器和2个输出;
输入电源电压 VS 范围:5.5V 至40V;
输入电源电压 VCC 范围:3.0V 至5.5V;
工作电源电流和待机电流:6.4mA (最大值)和10uA (最大值);
输出电压范围:- 4V 至40V;
输出电流栅极驱动器电流:31ma (最大值);
漏源导通电阻 RDS_ON_GATE:20欧姆(最大值)@25℃;
SPI 时钟:7MHz (最大值) 16位;
电荷泵工作频率:667KHz (最大值);
℃℃范围:-40 ̊ C 至125 ̊ C
补充:独立控制低侧和高侧 n-MOSFET
2.竞争产品控制模块使用的单节 MOS 管的主要参数:
晶体管极性和通道模式:N 沟道和增强;
VDS 漏源击穿电压:40V;
℃℃漏极电流:71A@25 μ A、50A@100 μ A;
漏源导通电阻 RDS:5.3 MOhms (最大值)@ 10V;
VGS -电网源电压:±20V;
VGS th 栅极源极阈值电压:2.5V (最小值);
QG 栅极电荷:16nC;
PD 功率耗散:50W@25℃、25W@100℃;
下降时间:8ns;
上升时间:72ns;
正向二极管压降:1.2V (最大值);
℃℃:-55 ̊ C 至175 ̊ C;
竞争产品控制模块使用的双节 MOS 管的主要参数:
晶体管极性和通道模式:N 沟道和增强;
VDS 漏源击穿电压:40V;
℃℃漏极电流:40A@25 μ A、40A@100 μ A;
漏源导通电阻 RDS:6 MOhms (最大值)@ 10V;
VGS -电网源电压:±20V;
VGS th 栅极源极阈值电压:1.5V (最小值);
QG 栅极电荷:17nC;
PD 功率耗散:71W@25℃;
下降时间:10ns;
上升时间:4.3ns;
正向二极管压降:1.3V (最大值);
℃℃:-55 ̊ C 至175 ̊ C;
以上是为器件选择提供的主要技术参数。 我们还希望您的公司能够为器件选择提供竞争驱动芯片和 MOS 管的参考。 谢谢你。