主题中讨论的其他器件: DRV8353
您好!
使用37V、20Khz PWM 驱动350W BLDC 电机
当高侧 MOSFET 导通时、低侧 MOSFET 栅极上的下冲约为-4V。 当无负载电流为200mA 时、一切看起来都正常、但当负载随电流上升至接近3A 而增加时、下冲开始
相位 A LS 栅极[青色]和相位 A HS MOSFET 栅极[黄色]的波形
所有四个栅极的 IDRIVE 设置均为最低0x00 [50mA]
观察结果:
在空载条件下、HS 栅极的上升时间超过150ns、因此未出现下冲
但是、当电机负载增加时、负载电流也会增加到高达5A、此时 HS 栅极上升时间会降至70ns 以下、从而导致负瞬态
当负载增加时、该负瞬态会增加
从数据表中、我发现下冲的绝对最大额定值最大为-5V、因此由于下冲与负载直接成正比、我确信这将很快超出-5V 的最大瞬态
请向我推荐一个解决方案来克服这一问题
供参考、我在所有三个相位中都使用了一个通用电流感应电阻器
谢谢、
Amutha