尊敬的 TI 团队:
最近、我发现基于 MCT 芯片的定制板有问题。
以前、我们使用相同的布局和软件运行电机时没有任何问题。 它是最大3000 RPM 电机、将24V 用作系统的基准输入电压。 我们发现的问题是、当我们组装两个新电路板并同时连接霍尔效应和电机相位并成功上传代码时。 当我们为系统供电时、MCT 芯片的所有输出都是电流、 基准电压和降压稳压器电压均为3.3V。
当施加触发输入时、电机旋转、似乎没有任何问题、以正确的方向旋转、并由于 PID 控制器而加速。 当它运行大约半分钟时、VM 引脚(MCT 输入引脚)附近的区域被烧坏/损坏。 使 MCT 芯片无用、但只有一个组件损坏、其余的板载组件正常。 尽管 VM 输入引脚所在的焊盘已永久损坏。
编辑:我被告知在电机负载测试期间发生了这种情况。 在电机上施加负载时、电机很难加速、最终会导致 VM 引脚损坏。 供参考、此工具的应用是电动工具。
您认识的其他人是否曾遇到过此问题? 这可能是什么原因? 请告诉我、您是否需要我这边的更多详细信息。
此致、
Patryk Szczesny。