您好!
我对 TDRIVE 状态机有一些疑问。 在数据表中、栅极电流行为描述如下。

- 施加驱动电流(高侧)、直到栅源电压降至阈值(2V)以下
- 达到此阈值后、将注入死区时间并将保持电流施加到(高侧和低侧) FET
- 当死区时间结束时、低侧 FET 由 Idrive 驱动
在我的测量中、我可以观察到不同的行为。
在死区时间内(在 U_GATE - SOURCE _LOWSide 低于2V 阈值的光标之间)似乎也会施加驱动电流。 驱动器是否应该减小此处流向 IHOLD 的电流、或者是否有意施加 IDRIVEN、直到 ISTRONG 从第二个光标开始?
在更改 TDRIVE 状态时、我是否可以预期 IDRIVEN 到 IHOLD 的硬削减(例如在20ns 内)、或者 是否需要缓慢过渡到所需的保持电流?
C1:U_GATE - SOURCE _低侧(黄色)
C2:U_GATE - SOURCE _高侧(红色)
C3:相电流(蓝色)
C4:I_GATE 低侧(绿色) 
打开 FET 时、是否存在 DRV 检测到充满电的 U_GATE 源的阈值?
TDRIVE 状态机如何确定充电过程何时完成?
提前感谢您的帮助。
此致
托比亚斯